+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-2135: CONJUNTO DE SINFÍN

    Número de pieza: 10R-2135
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,64
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 248,92
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1700G, R1700K, R1600H, R1600G

    uat
    AD22

    fp
    345C

    teng
    C13 C11

    wtl
    972H, 980K, 980M, 966H, 980L, 982M, 980K HLG 980C, 980F

    exc
    349D2 L 352F 345C L 349E L VG 349D L 352FMHPU 349F L 352F XE VG 345C, 349F LXE 352F-VG 345D L 345C MH 349E L HVG 349D, 345D, 349D2, 345D L VG 349E, 349E L 352F OEM 349F

    adt
    725, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    petr
    C11 CX31-C13I TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 C13 CX31-P600 TH35-C13T CX31-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    627H, 623H, 621H, 621K, 621K OEM 627K LRC 627K, 623K, 623K LRC

    mg
    16M, 16M3, 14M, 18M3, 14M3, 14M-3

    epg
    C13