10R-3262: Grupo de inyectores: combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-3262: Grupo de inyectores: combustible

    Número de pieza: 10R-3262
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad-que-con las piezas nuevas por una fracción-del-costo de estas y, -al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3.0
    • Longitud (pulg): 14,8
    wheel tractor-scraper
    621K, 623H, 623K LRC 621K OEM

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    16M, 18M3, 14M-3 16M3

    wheel-type loader
    972H, 980C, 980F

    forest products
    345D L 345C L 345D L VG 345C, 349D2 L 345D, 349D L 349D2, 349D

    engine - industrial
    C11 C13

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 730C2

    engine - truck
    C13

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    petroleum products
    TH35-C11I C13 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I C11 CX31-C11I CX31-C13I

    excavator
    345D L 345C L 345D L VG 345C, 349D2 L 345D, 349D L 349D2, 349D