+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-3480: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-3480
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 33,02
    • Ancho (mm): 91,44
    • Longitud (mm): 129,54
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.