+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-3696: CONJUNTO DE ELEVADOR DE ADMISIÓN

    Número de pieza: 10R-3696
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Levantaválvulas remanufacturado

    Descripción:

    • Los levantaválvulas le siguen a los lóbulos del árbol de levas en los motores y con ellos se abren y se cierran las válvulas de admisión y de escape.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Levantaválvulas
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 30,38
    • Ancho (mm): 30,38
    • Longitud (mm): 132,08
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.