+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-3871: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA

    Número de pieza: 10R-3871
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo Cat® Reman

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia a los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® también cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima. Con las piezas Cat Reman se proporciona un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo
    mg
    143H, 14L 160M, 140M 3 160H, 135H, 160M 2 12M 3 AWD 160K, 140H NA 14M, 140M 3 AWD 120G, 140M 2 120H, 12K, 160H NA 140M, 120K, 12H ES 12H, 140K, 12M 3 120M, 140H ES 120M 2 140H, 160M 3 130G, 12G, 140K 2 14M-3 120H ES 163H, 12H NA 120H NA 160H ES 12M, 12M 2 160M 3 AWD 135H NA 140G, 120K 2 14M3, 163H NA