+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-4134: GRUPO DE BLOQUE DE MOTOR

    Número de pieza: 10R-4134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque corto remanufacturado

    Descripción:

    • Los bloques cortos incluyen un bloque de cilindros, un cigüeñal, pistones y bielas.

    Atributos:

    • Cuando los motores Cat® necesitan reparaciones, puede contar con las soluciones rápidas y rentables de los bloques cortos y largos de Cat Reman. Los bloques cortos y largos se encuentran completamente armados y listos para integrarse al motor y se remanufacturan en la fábrica con piezas originales Cat y todas las actualizaciones de ingeniería fundamentales— con el objetivo de que su rendimiento sea igual al de los productos nuevos y que tenga una larga vida útil. Debido a que todos los componentes internos se instalaron y ajustaron en la fábrica, los bloques largos y cortos Cat Reman les permiten a los usuarios retomar el trabajo rápidamente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 482,6
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 1.028,70
    exc
    325D L 324D FM 324D, 326D L 329D, 324D L 325D, 329D L 328D LCR 324D FM LL 325D FM 325D MH 325D FM LL M325D L MH

    teng
    C7

    mg
    160K, 140K, 140M, 140K 2

    mh
    M325D L MH M325D MH

    it
    IT62H

    ap
    AP-1000D, BG-260D

    wtl
    950H, 962H