+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-4421: Grupo de compresor de aire Bendix de Reman

    Número de pieza: 10R-4421
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Compresor de aire remanufacturado

    Descripción:
    • Con los compresores de aire se proporciona suministro de aire a las diferentes piezas del motor en las que es necesario.

    Atributos:
    • Con las piezas Cat® Reman se ofrece el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos por un costo inferior y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Compresor de aire
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 221,0
    • Ancho (mm): 335,3
    • Longitud (mm): 335,3
    petr
    TH48-E70 CX35-P800 C32

    ieng
    C27 C32

    oht
    777E 777D, 793F, 797B, 793F OEM 777B, 797F, 793F CMD 797, 795F AC 777C