10R-4463: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-4463: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 10R-4463
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal remanufacturado

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 15,62
    • Longitud (pulg): 52,75
    wheel tractor-scraper
    637E, 631G, 633E II 631E, 637K, 631K, 657G, 657E

    engine - generator set
    C18 C18 I6

    underground articulated truck
    AD45B, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988H

    engine - industrial
    C15 C18

    expanded mining products
    6015 FS 6018, 6015

    engine - truck
    C18 C-18

    off-highway truck
    772

    cold planer
    PM822 PM622, PM825 PM-201, PM620, PM-200, PM820

    track-type tractor
    D9T

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX31-P600 CX31-C15I

    excavator
    385C, 385C L MH 385C L 390D L

    earthmoving compactor
    836H