+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-7438: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-7438
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 234,95
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 1.282,7
    rrss
    SS-250B, RR-250B, RM-250C

    exc
    5080, 375, 375 L

    com
    826C, 825G, 826G, 826G II

    ttt
    D8N, D8R D8R II

    ieng
    3406C 3406B

    wts
    623E, 623F, 621F, 627E, 627F, 621B, 621E, 623B

    wtt
    824G, 824G II

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406C

    pipe
    578, 587R, 583R

    wtl
    980G, 980F, 980C, 980G II 980F II