10R-7908: GRUPO DE BOMBA DELANTERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-7908: GRUPO DE BOMBA DELANTERO

    Número de pieza: 10R-7908
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pulg): 4,5
    • Ancho (mm): 160,02
    • Longitud (mm): 160,02
    • Longitud (pulg): 6,3
    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D8L, D9R, 10 59N 8 10SU 9S 9U 9C 58L 58 9 10U 8S 8U D9N, 8A D10N, 59 59L D9L, 9SU

    pipelayer
    589

    wheel-type loader
    988B, 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    earthmoving compactor
    836