+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8618: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8618
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro actualizado a nuevo (UTN) remanufacturado

    Descripción:

    • La culata de cilindro se encuentra apoyada sobre la superficie superior del bloque de cilindros de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto ambiental. Las culatas de cilindro UTN siempre contienen cabezas de fundición nuevas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,54
    • Ancho (mm): 293,37
    • Longitud (mm): 420,37
    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512C 3516B 3508B 3512B 3516C 3508C 3516 3508 3512

    petr
    3512C 3512B TH48-E80 3508B 3508C 3516B 3516C CX48-P2300 TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3512C 3508B 3512B 3516B SPF343C SPS343 SPT343 SPF343 3516C

    wtt
    854G

    oht
    785, 777D, 793C, 789C, 789D, 777, 777C, 785D, 776D, 785B, 785C, 797B, 784C, 789B, 797, 793D, 789, 777B

    epg
    3512C 3516B 3508B 3512B 3516C 3508C 3516 3508 3512

    wtl
    994F, 994H, 992G, 994D