10R-8619: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8619: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8619
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pulg): 10,1
    • Ancho (mm): 293,37
    • Longitud (mm): 420,37
    • Longitud (pulg): 16,55
    engine - generator set
    3512, 3516, 3508, 3508C

    petroleum products
    3512, 3516, 3508, 3508C

    engine - industrial
    3508, 3512, 3516

    off-highway truck
    785B