10R-8636: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8636: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de culata de cilindro
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 469,9
    • Altura (pulg): 18,5
    • Ancho (mm): 374,65
    • Longitud (mm): 1054,1
    • Longitud (pulg): 41,5
    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637G, 637E

    engine - generator set
    C9, C9 GEN SET

    motor grader
    140M, 14L 160M, 160M 2 140M 2

    forest products
    532, 2391, 552, 521B, 541 2 552 2 2290, 522, 586C, 2590, 511, 551, 2491, 541, 522B, 2390, 521

    engine - industrial
    C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9, C9 GEN SET

    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R STD D7R, D6R, D6R XL D7R LGP D7R XR D6R LGP

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9, TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    excavator
    336D2 L 330D FM 336D L 340D2 L 336D, 336D2, 330D MH 330D L 336D2 XE 330D, 336D2 GC

    earthmoving compactor
    815F II 816F II