+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8698: GRUPO DE BOMBA HIDRÁULICA

    Número de pieza: 10R-8698
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de pistón axial de desplazamiento variable Cat® Reman

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas específicamente para funcionar con sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto al rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación y la productividad de las máquinas. Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad de las piezas nuevas a una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba del pistón axial de desplazamiento variable
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Ancho (mm): 266,7
    • Longitud (mm): 336,5
    wtl
    930H, 930G, 928HZ