+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8720: GRUPO DE BOMBA DELANTERO

    Número de pieza: 10R-8720
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 199,39
    • Ancho (mm): 258,32
    • Longitud (mm): 274,32
    meng
    3616 3618 3612