10R-8722: GRUPO DE BOMBA DELANTERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8722: GRUPO DE BOMBA DELANTERO

    Número de pieza: 10R-8722
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 264,16
    • Altura (pulg): 10,4
    • Ancho (mm): 264,16
    • Longitud (mm): 281,94
    • Longitud (pulg): 11,1
    engine - generator set
    3606, 3608