+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8846: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8846
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro actualizado a nuevo (UTN) remanufacturado

    Descripción:

    • La culata de cilindro se encuentra apoyada sobre la superficie superior del bloque de cilindros de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto ambiental. Las culatas de cilindro UTN siempre contienen cabezas de fundición nuevas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,54
    • Ancho (mm): 293,37
    • Longitud (mm): 420,37
    exc
    5230, 5130

    meng
    3508 3512 3516 3516B

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3516 3512

    oht
    793B, 785, 776C, 777C, 785B, 789B

    epg
    3512

    wtl
    994