+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8881: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8881
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento que las piezas nuevas por una fracción del costo de las piezas nuevas—y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 355,6
    • Ancho (mm): 355,6
    • Longitud (mm): 1.003,3
    exc
    329D L 325D, 324D L 325D L 326D L 324D FM LL M325D MH 324D FM 325D MH 328D LCR 324D LN M325D L MH 329D, 325D FM 329D LN 324D, 325D FM LL

    com
    815B

    petr
    C7

    cold
    PM-102

    ieng
    C7

    fp
    584HD, 573, 584

    teng
    C7

    mg
    12M, 160K, 140G, 140M, 120K, 12K, 140K 2 140K, 120K 2

    it
    IT62H

    mh
    M325D L MH M325D MH

    ap
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    wtl
    950H, 966E, 962H, 966F II 966D, 966F