10R-8882: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8882: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8882
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento que las piezas nuevas por una fracción del costo de las piezas nuevas—y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 412,75
    • Altura (pulg): 16,25
    • Ancho (mm): 342,9
    • Longitud (mm): 1.016
    • Longitud (pulg): 40
    engine - truck
    C7