+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8884: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8884
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 304,8
    • Ancho (mm): 444,5
    • Longitud (mm): 1054,1
    ieng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    lhd
    R1600G

    emac
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    teng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372