10R-8885: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8885: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8885
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 14,5
    • Longitud (pulg): 41,5
    track-type tractor
    D6N D5N

    engine - generator set
    3126B

    wheeled excavator
    M325C MH

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    engine - industrial
    3126B

    excavator
    325C, 322C

    engine - truck
    3126E 3126 3126B