+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8886: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-8886
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento que las piezas nuevas por una fracción del costo de las piezas nuevas—y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 285,75
    • Ancho (mm): 368,3
    • Longitud (mm): 1.003,3
    exc
    328D LCR 325D, 324D LN 325D L 324D, M325D L MH 329D L 324D L 326D L M325D MH 329D

    cold
    PM-102

    ieng
    C7

    mg
    140M, 140G

    teng
    C7

    it
    IT62H

    ap
    AP-755

    wtl
    950H, 962H