+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8993: Conjunto de boquilla válvula de combustible

    Número de pieza: 10R-8993
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Boquilla de inyección de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Las boquillas de los inyectores de combustible son componentes fundamentales del sistema de inyección de combustible. Gracias a estas, es posible obtener una combustión perfecta, emisiones precisas y economía de combustible, lo que permite, a su vez, optimizar el rendimiento del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Boquilla de inyección de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Ancho (mm): 38,1
    • Longitud (mm): 221,0
    ieng
    3306B