10R-8999: Boquillas & inyectores de combustible Reman
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-8999: Boquillas & inyectores de combustible Reman

    Número de pieza: 10R-8999
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,9
    • Altura (pulg): 4,8
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 312,4
    • Longitud (pulg): 12,3
    engine - truck
    3126B, 3126