10R-9003: Boquillas e inyectores de combustible Reman
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9003: Boquillas e inyectores de combustible Reman

    Número de pieza: 10R-9003
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad-que-con las piezas nuevas por una fracción-del-costo de estas y, -al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 134,6
    • Altura (pulg): 5,3
    • Ancho (mm): 134,6
    • Longitud (mm): 360,7
    • Longitud (pulg): 14,2
    engine - generator set
    C9

    engine - industrial
    C9