10R-9061: EJE DE BASTIDOR P
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9061: EJE DE BASTIDOR P

    Número de pieza: 10R-9061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje

    Descripción:

    • Los ejes son barras de metal que unen las piezas de una máquina y permiten que la potencia y el movimiento se transmitan de una pieza a la otra.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Eje
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del eje (mm): 101,5
    • Longitud (mm): 683,5
    track-type tractor
    D6T