10R-9062: BLOQUE CORTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9062: BLOQUE CORTO

    Número de pieza: 10R-9062
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Reman Short Block

    Descripción:
    Los bloques cortos remanufacturados son bloques de cilindros armados, cigüeñales, paquetes de cilindros y boquillas de aceite.


    Atributos:
    Los bloques cortos Cat® Reman se desarman, se enjuagan cuidadosamente para cumplir con rígidos estándares de limpieza y se inspeccionan en un 100% para detectar fisuras, erosión u otros daños. Las cubiertas superiores de los bloques se renuevan para cumplir con las especificaciones de la fábrica. Los cigüeñales se rectifican y se pulen, y se les controla el juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazan por nuevas piezas Cat®. Los bloques cortos se prueban electrónicamente para asegurar una calidad constante y una larga vida útil.


    Aplicación recomendada:
    C-9 de 8,8 L

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    627G

    track-type tractor
    D6T, D6R, D6R III D7R XR D7R, D7R LGP

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    160M, 140M, 14L

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D, 973C

    forest products
    521, 552, 2390, 2590, 2290, 522, 551, 2491, 2391, 511, 541, 532

    excavator
    330D L 336D, 336D L 336D LN 330D FM 336D2, 336D2 L 330D, 330D LN 340D2 L 330D MH 336D2 GC 340D L

    earthmoving compactor
    816F II 815F II