10R-9160: GRUPO DE BARRA DE COMPENSACIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9160: GRUPO DE BARRA DE COMPENSACIÓN

    Número de pieza: 10R-9160
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Barra compensadora

    Descripción:

    • Las barras compensadoras cuentan con pasadores que las sujetan, en la parte central, al bastidor principal de la máquina y, en los extremos, a cada bastidor de los rodillos inferiores. Esto permite que los extremos delanteros de los bastidores de rodillos inferiores oscilen o se muevan verticalmente para mantener una mayor superficie de la cadena sobre el suelo en terrenos irregulares. Las barras compensadoras también proporcionan una plataforma de trabajo más estable para el operador, quien podrá trabajar cómodo a mayores velocidades para aumentar la productividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Barra compensadora
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 300
    • Longitud (mm): 2.322
    track-type tractor
    D11R, D11T