10R-9164: BASTIDOR DE RODILLOS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9164: BASTIDOR DE RODILLOS

    Número de pieza: 10R-9164
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bastidor (delantero)

    Descripción:

    • Los bastidores de rodillos inferiores están soldados y tienen un diseño de sección en caja, que proporciona solidez y resistencia a la flexión sin agregar peso adicional. Los bastidores de rodillos inferiores están instalados en la parte trasera al eje de pivote, lo que permite que la parte delantera de los bastidores de rodillos inferiores oscilen o giren sobre los ejes de pivote en la sección trasera.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    track-type tractor
    D11T, D11R