10R-9375: GRUPO DE COMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9375: GRUPO DE COMPRESOR

    Número de pieza: 10R-9375
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Compresor de aire remanufacturado

    Descripción:

    • Con el compresor de aire se proporciona aire a las fuentes que lo necesiten.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 213,36
    • Altura (pulg): 8,4
    • Ancho (mm): 316,23
    • Longitud (mm): 414,02
    • Longitud (pulg): 16,3
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.