10R-9383: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9383: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-9383
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 361,95
    • Altura (pulg): 14,25
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 1.282,7
    • Longitud (pulg): 50,5
    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    621F, 627E, 627F, 623E, 621B, 623F, 621E

    pipelayer
    583R, 587R, 578

    engine - generator set
    3406C

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250B, RR-250B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980G II 980F II 980F, 980C, 980G

    wheel dozer
    824G II 824G

    engine - industrial
    3406B, 3406C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826G, 826G II 826C, 825G