+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9392: Grupo de compresor de aire

    Número de pieza: 10R-9392
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Compresor de aire remanufacturado

    Descripción:
    •   Con el compresor de aire se proporciona aire a las fuentes que lo necesiten.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 167,6
    • Ancho (mm): 370,8
    • Longitud (mm): 398,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.