10R-9532: GRUPO DE BLOQUES CORTOS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9532: GRUPO DE BLOQUES CORTOS

    Número de pieza: 10R-9532
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Reman Short Block

    Descripción:
    Los bloques cortos remanufacturados son bloques de cilindros armados, cigüeñales, paquetes de cilindros y boquillas de aceite.


    Atributos:
    Los bloques cortos Cat® Reman están desarmados, enjuagados cuidadosamente para cumplir con rígidas normas de limpieza e inspeccionados en un 100 % para detectar fisuras, erosión o daños de otros tipos. Las cubiertas superiores de los bloques se renovaron para cumplir con las especificaciones de la fábrica. Los cigüeñales se rectificaron, se pulieron y se controlaron en cuanto al juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazaron por nuevas piezas Cat®. Los bloques cortos se probaron electrónicamente para asegurar calidad constante y larga vida útil.


    Aplicación recomendada:
    C-9 de 8,8 L

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    track-type tractor
    D6R II

    motor grader
    12H

    forest products
    TK721, TK722, TK752, TK741 TK732, TK711, TK751

    excavator
    330C LN 330C, 330C L 330C MH