10R-9617: JUEGO DE INYECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9617: JUEGO DE INYECTOR

    Número de pieza: 10R-9617
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de inyector remanufacturado

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen los componentes necesarios para reparar un inyector.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 168,91
    • Altura (pulg): 6,65
    • Ancho (mm): 312,93
    • Longitud (mm): 414,78
    • Longitud (pulg): 16,33
    wheel-type loader
    994F, 994H

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    797, 797B, 793C, 789C, 793D