10R-9650: GRUPO DE BLOQUES LARGOS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9650: GRUPO DE BLOQUES LARGOS

    Número de pieza: 10R-9650
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque largo Reman

    Descripción:
    Los bloques largos remanufacturados son bloques armados compuestos por un cigüeñal, una varilla; pistones, una culata de cilindro, un árbol de levas, un tren de válvulas, una caja delantera y una bomba de agua y respiradero con elementos que se envían independientemente del enfriador de aceite, bomba de transferencia de combustible y bomba de aceite.


    Atributos:
    Los bloques largos Cat® Reman están desarmados, enjuagados cuidadosamente para cumplir con rígidas normas de limpieza e inspeccionados en un 100 % para detectar fisuras, erosión o daños de otros tipos. Las tapas superiores y las tapas inferiores de culata de cilindro de los bloques se revistieron para cumplir con las especificaciones de la fábrica. Los cigüeñales se volvieron a enterrar, se pulieron y se controló el juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazaron por nuevas piezas Cat®. Los bloques largos se probaron electrónicamente para asegurar calidad constante y larga vida útil.


    Aplicación recomendada:
    C13

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Motor completo
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.