+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9787: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 10R-9787
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 374,65
    meng
    3406E

    epg2
    SR4

    teng
    C-18

    epg
    3456