+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9838: GRUPO DE BOMBA DELANTERO

    Número de pieza: 10R-9838
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 101,6
    • Ancho (mm): 185,42
    • Longitud (mm): 203,2
    exc
    5230, 5230B, 5130, 5130B

    meng
    3512C 3512E 3516C 3512 3512B 3508B 3516B 3508 TH48-E80 3508C 3516 TH48-E70 CX48-P2300

    petr
    3512C 3512E 3516C 3512 3512B 3508B 3516B 3508 TH48-E80 3508C 3516 TH48-E70 CX48-P2300

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508 3512B 3512E 3512C SPS343 3512 3516 3508C 3516B 3508B 3516C SPF343C SPT343 SPF343

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    789C, 793C, 785C, 777D, 776D, 785D, 785, 784C, 793D, 777B, 776C, 797, 793B, 785G 777C, 785B, 789B, 797B, 777

    epg
    3512B 3512C 3516C 3508B 3516B 3516 3508 3512

    wtl
    994F, 992G, 994, 994D