10R-1210: GRUPO DE REGULADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1210: GRUPO DE REGULADOR

    Número de pieza: 10R-1210
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warranty when and where you need them - all at a fraction of the price.

    Confiabilidad: puede trabajar tranquilo gracias a la garantía completa de nuestros componentes Reman.
    Disponibilidad: para su comodidad, nuestros componentes Reman están disponibles en todo el mundo listos para su instalación.
    Menor costo: disfrute de un costo menor con nuestros componentes Reman con precios a una fracción de los productos nuevos.*
    Piezas de calidad: para que su negocio siga en funcionamiento, realizamos rigurosos controles de calidad a todas las piezas y los componentes se remanufacturan según las especificaciones de Caterpillar. Solamente Cat Reman tiene acceso a las especificaciones de Caterpillar.
    Actualizaciones fundamentales: le ofrecemos lo más moderno en el desarrollo de productos, ya que actualizamos los componentes Reman para que incluyan mejoras de diseño más importantes.

    *Con la compra de cada producto Reman, se incluye un depósito por devolución del componente. Este depósito se reembolsa al devolver componentes usados (piezas usadas) aceptables al distribuidor. Para reunir los requisitos de devolución del depósito de componentes, estos deben cumplir con los criterios de aceptación. Entre los criterios típicos se incluyen, entre otros, los siguientes: el componente debe encontrarse completo y ensamblado correctamente, no debe estar roto ni quebrado, debe encontrarse libre de oxidación o picaduras excesivas, no debe presentar daños por quemaduras y debe tener un número de pieza Cat aceptable. La aceptación de los componentes usados de este producto en particular es más compleja. Comuníquese con su distribuidor para obtener más detalles.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Regulador
    engine - truck
    3116