10R-1930: CONJUNTO DE PAQUETE DE PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1930: CONJUNTO DE PAQUETE DE PISTÓN

    Número de pieza: 10R-1930
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Paquete de pistón Reman

    Descripción:
    Los paquetes de cilindro remanufacturados están compuestos por una biela, un pistón, anillos de pistón, pasadores de pistón, retenedores y un manguito de instalación.


    Atributos:
    Con los paquetes de cilindros Cat® Reman se garantiza el reacondicionamiento del motor con piezas Caterpillar® originales con el mismo rendimiento. Los paquetes de cilindros se montaron por completo y están listos para instalarse, lo cual mantiene al mínimo el tiempo de inactividad y los costos de reparación.


    Aplicación recomendada:
    C7

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cuerpo del pistón
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 966F 962H 966D 966F II 966E

    engine - truck
    C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    545C 525C 535C

    engine - industrial
    C7

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140G 160K 140M 12K 12M 140K 140K 2

    forest products
    584 573 584HD

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D AP-1000D BG-2455D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    325D FM LL 329D 329D L 325D L 325D 329D LN 328D LCR M325D L MH 325D FM 325D MH