10R-6196: GRUPO DE ENGRANAJE DE LA BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-6196: GRUPO DE ENGRANAJE DE LA BOMBA

    Número de pieza: 10R-6196
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de engranajes Cat® Reman

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas específicamente para funcionar con sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto al rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación y la productividad de las máquinas. Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad de las piezas nuevas a una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Bomba de engranaje
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 259,1
    • Altura (pulg): 10,2
    • Ancho (mm): 279,4
    • Longitud (mm): 304,8
    • Longitud (pulg): 12
    off-highway truck
    777F