10R-9098: GRUPO DE ALTERNADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-9098: GRUPO DE ALTERNADOR

    Número de pieza: 10R-9098
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Alternador de 12 voltios, 110 amperios y servicio pesado remanufacturado

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® están divididos en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.


    Atributos:

    • Reguladores de voltaje electrónico
    • incorporados
    • Sistema de enfriamiento de alta eficiencia
    • Los alternadores con diseño sin escobilla poseen tolerancias de espacio de aire más ajustadas y un sellado superior para proporcionar más vida útil en entornos con polvo y suciedad.


    Con las piezas Cat Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    12 Volt 110 Amps Heavy Duty Alternator
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Con escobilla o sin escobilla: Tipo de escobilla, Tipo de escobilla
    • Marino aprobado: No, No
    • Número de polos: 16, 16
    • Salida nominal (amperios): 110, 110
    • Tipo de montaje: Spool (58 ), SAE J180, Carrete (58 mm), Carrete
    • Voltaje (voltios): 12
    skid steer loader
    236, 226, 246, 257, 228, 247, 248, 216, 277, 287, 262, 242, 232, 267, 252

    track-type tractor
    D3G, D4G, D5G