+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-0096: Anillo

    Número de pieza: 110-0096
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 3,9
    • Ancho de sección transversal (mm): 6,4
    • Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
    • Diámetro interno (mm): 88,9
    • Material: Plástico de nailon
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    com
    836K

    3500
    3516B SPF743 3512B 3516BHD C175-20 3512 3512BHD 3516CHD G3516B 3516 3512C 3516C

    emp
    MD6540C

    wtl
    992G, 994, 994K 994D, 994F

    exc
    5130, 5230B, 5130B, 5230

    meng
    3516C 3512B 3512C 3516B 3512 C280-12 3508B 3508 C175-16 3612 3618 3616 3516 3606 3608 C280-16 C280-8 C280-6

    petr
    3512C C175-16 3516C 3512 3512B CX48-P2300 TH48-E80 3508B 3508C 3516B TH48-E70 C280-12 3512E 2016

    ieng
    3512B 3512 C175-16 3512C 3516B 3516 3516C SPT343 G3616 C175-20 G3512 SPF343 3508 G3608 G3516B G3606 G3612 G3512H G3516 3508B C280-16 G3508 3612 G3606B SPF343C

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 785G 797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    776D, 784B, 777D, 793D, 777, 785C, 789D, 789C, MT4400D AC 793C, 797, 785D, 777C, 784C, 776C, 785, 793B, 777B, 789, 785B

    epg
    3512B 3512C C280-16 PM3516 3508C 3516 3512 PM3512 3516B XQC1200 3508 G3512 3608 3508B C175-16