+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-1337: Juego anillo de pistón

    Número de pieza: 110-1337
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de anillo del pistón del compresor de aire

    Descripción:
    •  En este juego, se incluyen las piezas para reparar un compresor de aire.

    Atributos:
    •  Los juegos están diseñados para la comodidad que usted necesita: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 96,5
    • Longitud (mm): 96,5
    ieng
    3408 3408B

    wts
    657E, 637D, 637E, 639D, 633D, 631E, 631D, 637G, 651E, 631G, 633E II

    teng
    3408 3408B

    oht
    773E, 772B, 775B, 769D, 769C, 771C, 771D, 773D, 775E, 775D, 773B