110-2326: GRUPO DE REGULADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-2326: GRUPO DE REGULADOR

    Número de pieza: 110-2326
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador

    Descripción:

    • Con los reguladores se controla el suministro de combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pulg): 8,5
    • Ancho (mm): 307,34
    • Longitud (mm): 307,34
    • Longitud (pulg): 12,1
    asphalt paver
    AP-1050B, BG-2455C, AP-1055B, BG-245C

    engine - industrial
    3116