110-2976: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-2976: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

    Número de pieza: 110-2976
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón de servicio pesado

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 40
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    ttt
    D6K2, D6N XL D6N LGP D6M D5R2 D5R LGP D6N D6K XL D5R XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP

    pipe
    PL61