110-3779: CONJUNTO DE BLOQUE: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-3779: CONJUNTO DE BLOQUE: CILINDRO

    Número de pieza: 110-3779
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque de motor

    Descripción:

    • Los bloques de motor funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bloque largo Reman
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 857,25
    • Altura (pulg): 33,75
    • Ancho (mm): 711,2
    • Longitud (mm): 1.041,40
    • Longitud (pulg): 41
    cold planer
    PM-565, PM-565B, PR-450, PR-450C

    track-type tractor
    D9R, 58L D9N, 58 8U 8 8S D8L, 9SU 59N 9U 9 59L 8A

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, 637G, 631G, 657E, 631D, 633E II 637D, 633D

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3408B, 3408C, 3408, CG137-08

    wheel-type loader
    988F II 988B, 988F

    wheel dozer
    834B, 834S 834U

    engine - industrial
    3408, 3408E, G3408C, SG137-08 G3408, G3408B, CG137-08 3408C, 3408B

    engine - truck
    3408B, 3408C, 3408, CG137-08

    off-highway truck
    771C, 769D, 768C, 769C, 771D

    earthmoving compactor
    836