110-4347: GRUPO DE RADIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-4347: GRUPO DE RADIADOR

    Número de pieza: 110-4347
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Radiador y enfriador de aceite hidráulico

    Descripción:

    • Los radiadores extraen el exceso de calor para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 419,1
    • Altura (pulg): 16,5
    • Ancho (mm): 812,8
    • Longitud (mm): 1.206,50
    • Longitud (pulg): 47,5
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    924F