110-4711: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-4711: CUCHILLA

    Número de pieza: 110-4711
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla estándar (25 mm).


    Atributos:
    Segmentos centrales/empernados de cuchilla


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 938.

    • Altura (mm): 280
    • Altura (pulg): 11,02
    • Ancho (mm): 25
    • Longitud (mm): 1.201
    • Longitud (pulg): 47,28
    • Machine (Máquina): Cargador
    wtl
    938G, 930K 938K 930M 926M 924K 938F, 938M 936F