110-4802: CORONA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-4802: CORONA

    Número de pieza: 110-4802
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Corona

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 5, 17,4, 174
    wtt
    824G, 824H, 824K, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R1700G

    wheel dozers
    824K

    wtl
    980M, 980H, 980G, 980K, 980K HLG 980G II 980L