+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-5890: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 110-5890
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 63,5
    • Ancho (mm): 83,82
    • Longitud (mm): 452,12
    ttt
    D9T, D9R